For montering utenpå kapslingen. Kan brukes til alle apparatskap-kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere (veggmontering).
- Art.nr:
- SK 3301500
- Produktbeskrivelse
- For montering utenpå kapslingen. Kan brukes til alle apparatskap-kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere (veggmontering).
- Fordeler
- Kan brukes i alle land da de kan kobles til flere spenninger
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Elektrisk kondensatfordamper, tilkoblingsklar
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 129 mm
Dybde: 105 mm - Driftstemperaturområde
- 5 °C...60 °C
- Måledriftsspenning
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,32 kg
- Bruttovekt
- 1,72 kg
- Tolltariffnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177695511
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
- SK Kondensatfordamper, elektronisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 280 mm
- Forklaringer
- Samsvarserklæring