Elektronisk kondensatfordamper

Art.nr: SK 3301505

For montering utenpå kapslingen. Kan brukes til alle apparatskap-kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere (veggmontering).

Art.nr:
SK 3301505
Produktbeskrivelse
For montering utenpå kapslingen. Kan brukes til alle apparatskap-kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere (veggmontering).
Fordeler
Kan brukes i alle land da de kan kobles til flere spenninger
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Elektrisk kondensatfordamper, tilkoblingsklar
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 129 mm
Dybde: 105 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...60 °C
Måledriftsspenning
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,74 kg
Bruttovekt
2,2 kg
Tolltariffnummer
84189910
EAN
4028177695528
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivelse
SK Kondensatfordamper, elektronisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 400 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok