For bortføring og videreledning av kondens. For tilkobling til kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere.
- Art.nr:
- SK 3301608
- Produktbeskrivelse
- For bortføring og videreledning av kondens. For tilkobling til kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere.
- Materiale
- PVC transparent
- Diameter mm
- 8 mm
- Lengde
- 10 m
- Materialtykkelse
- 1,5 mm
- Pakker for best.nr.
- 3302.300
- 3302.310
- Dimensjoner
- Lengde: 10 m
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,538 kg
- Bruttovekt
- 0,556 kg
- Tolltariffnummer
- 40094200
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
- SK Kondensslange, Ø 8 x 1.5 mm, L: 10 m
- Dokumentasjon
- Info sheet