Sikkerhetsorgan for bruk i vannkretsløpet mellom rekjøleanlegg og luft/vann-varmeveksler. Det hindrer at pumpetrykket i rekjøleanlegget stiger mot magnetventilen til luft/vann-varmeveksleren utenfor kjølesyklusen.
- Art.nr:
- SK 3301900
- Produktbeskrivelse
- Sikkerhetsorgan for bruk i vannkretsløpet mellom rekjøleanlegg og luft/vann-varmeveksler. Det hindrer at pumpetrykket i rekjøleanlegget stiger mot magnetventilen til luft/vann-varmeveksleren utenfor kjølesyklusen.
- Materiale
- Messing
- Ventilutførelse
- ½"-bypassventil
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,42 kg
- Bruttovekt
- 0,422 kg
- Tolltariffnummer
- 84818059
- EAN
- 4028177448629
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK bypassventil 1/2", for bruk i rekjølesystemer og luft-vann varmevekslere, 2-12 bar, forinnstilt 3 bar
- Dokumentasjon
- Veiledning