For bruk ved luft/vann-varmevekslere. Spesielt ved antall n > 1 i et kjølevannkretsløp. Riktig innstilt ventil sikrer alle forbrukerne samme mengde kjølemedium.
- Art.nr:
- SK 3301940
- Produktbeskrivelse
- For bruk ved luft/vann-varmevekslere. Spesielt ved antall n > 1 i et kjølevannkretsløp. Riktig innstilt ventil sikrer alle forbrukerne samme mengde kjølemedium.
- Anvendelsesområder
- Ventilen brukes til hydraulisk utjevning.
- Materiale
- Messing
- Ventilutførelse
- ¾" x ¾" for volumstrømregulering
- Innstillingsområde
- 3 ‐ 12 l/min
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,17 kg
- Bruttovekt
- 0,183 kg
- Tolltariffnummer
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SK Utligningsventil, 3/4x3/4" for volumstrømregulering, for luft/vann-varmevekslere
- Dokumentasjon
- Veiledning