Dette kjølemediet brukes i tillegg til å beskytte mot frost, til å hemme bakterievekst, og for å oppnå optimal korrosjonsbeskyttelse.
- Art.nr:
- SK 3301965
- Produktbeskrivelse
- Dette kjølemediet brukes i tillegg til å beskytte mot frost, til å hemme bakterievekst, og for å oppnå optimal korrosjonsbeskyttelse.
- Innhold
- 25 l
- Blanding frostvæske/vann
- 1 : 4
- Leveringsform
- Kanne
- Rifrost
- Standard
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...60 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 25,3 kg
- Bruttovekt
- 27 kg
- Tolltariffnummer
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Produktbeskrivelse
- SK kjølemedium for Chiller, blanding glykol/vann: 1:4, beholder: 25 l, standard