For fagmessig utførelse av vanntilkobling og volumstrømregulering.
- Art.nr:
- SK 3201990
- Produktbeskrivelse
- For fagmessig utførelse av vanntilkobling og volumstrømregulering. Trykkslangene er hver for seg kuttet til riktig lengde.
- Materiale
- Vannførende deler EPDM/messing
- Leveringsomfang
- Slange for vannretur
Slange for vanntilførsel inkl. utligningsventil for volumstrømregulering (innstillingsområde 3 til 12 l/min)
Festemateriell - Lengde
- 3 600 mm
- Vanntilkoblinger
- G ⅜" IG
- Pakker for best.nr.
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- Dimensjoner
- Lengde: 3.600 mm
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1: 10 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4 kg
- Bruttovekt
- 4,58 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Tilkoblingssett, for luft/vann-varmeveksler, SK 3209-3375.XX0, L: 3600 mm, G 3/8" innvendige gjenger