Elektronisk kondensatfordamping for Blue e+ kjøleaggregater for takmontering

Art.nr: SK 3355720

Kondensatfordamperen fordamper oppstått kondensvann og avgir det til omgivelsene via luftuttaket til kjøleaggregatet.

Art.nr:
SK 3355720
Produktbeskrivelse
Kondensatfordampingen kan monteres uten verktøy på undersiden av Blue e+ takkjøleaggregatet og er ikke synlig utenfra. Kondensatvann fordampes og avgis til omgivelsene via luftuttaket på kjøleaggregatet.
Materiale
Plast
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Elektronisk kondensatfordamping
Transportsikringsskrue
Gjennomføringsmansjett
Evaporation performance
100 ml/h
Henvisning
Spenningsforsyningen skjer via kjøleaggregatet
Pakker for best.nr.
3185.730 / 3485.730
Dimensjoner
Bredde: 89 mm
Høyde: 121 mm
Dybde: 158 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...60 °C
Måledriftsspenning
380 V (DC)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,5 kg
Tolltariffnummer
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivelse
SK Electrical condensate evaporation, for 3185.730/3485.730, plastic, WHD: 89 x 121x 158 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok