Blue e IoT adapter

Art.nr: SK 3124310

El nummer: E2415817

Sammen med IoT-grensesnittet (3124.300) muliggjør adapteren intelligent sammenkobling av kjøleaggregater i Blue e-serien.

Art.nr:
SK 3124310
Produktbeskrivelse
Sammen med IoT-grensesnittet muliggjør adapteren intelligent sammenkobling av kjøleaggregater i Blue e-serien.
Fordeler
Digitalisering og sammenkobling gir store muligheter for ethvert foretak. I forbindelse med IoT-grensesnitt (3124.300) er det enkelt å realisere tilkobling av kjøleaggregater i serien Blue e til Industri 4.0-miljøer, uten at man behøver å ty til automatiseringslogikken.
Plug and run: Konfigurasjon og igangsetting av IoT-grensesnittet skjer raskt, komfortabelt og helt uten programmering ved hjelp av den integrerte webserveren.
Tilstandsovervåking av opptil 10 kjøleaggregater i master/slave-gruppen
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035
Leveringsomfang
Blue e IoT adapter
Kort installasjons- og betjeningsveiledning
Montasjevinkel
Festemateriell
Sub-D på RJ11 forbindelseskabel, lengde 150 mm
Montasjeklips for feste av DIN-skinne
Grensesnitt
1 x Modbus RTU
1 x grensesnitt kjøleaggregat
Pakker for best.nr.
3303.5/6xx
3304.5/6xx
3305.5/6xx
3328.5/6xx
3329.5/6xx
3332.5/6xx
3361.5/6xx
3366.5/6xx
3377.5/6xx
3307.7xx
3310.7xx
3382.5/6xx
3359.5/6xx
3383.5/6xx
3273.500
3384.5/6xx
3385.5/6xx
3386.5/6xx
3387.5/6xx
9776.550
Dimensjoner
Bredde: 80 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 30
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,18 kg
Bruttovekt
0,2 kg
Tolltariffnummer
85176200
EAN
4028177939059
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Produktbeskrivelse
SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok