For montering i apparatskapdøren hhv. -vegg.
- Art.nr:
- SK 3114200
- Produktbeskrivelse
- For montering i apparatskapdøren hhv. -vegg.
- Tekniske data
- Anvisning med 7 segmenter
- Angir temperaturen i både C og F.
- Med 1800 mm lang NTC-føler
- To relévekselkontakter og lukker (maks. kontaktbelastning 230 V, 6 A)
- Valgfri koblingsdifferanse
- Farge
- RAL 7035
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...50 °C
- Innstillingsområde
- 5 °C...55 °C
- Måledriftsspenning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Nettovekt
- 0,258 kg
- Bruttovekt
- 0,259 kg
- Tolltariffnummer
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Produktbeskrivelse
- SK Digital temperaturanvisning og termostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), innbyggingsdybde: 100 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning