Digital temperaturanvisning og termostat inni apparatskapet integrert i et patch-panel 1 HE

Art.nr: SK 7109035

Art.nr:
SK 7109035
Produktbeskrivelse
Med kabelfeste for tilkoblingskabel og plass for tekstremse.
Tekniske data
Anvisning med 7 segmenter
Angir temperaturen i både C og F.
Med 1800 mm lang NTC-føler
To relévekselkontakter og lukker (maks. kontaktbelastning 230 V, 6 A)
Valgfri koblingsdifferanse
Farge
RAL 7035
Pakkeenhet
1 stk.
Innstillingsområde
5 °C...55 °C
Måledriftsspenning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettovekt
0,72 kg
Bruttovekt
0,86 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177165649
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Produktbeskrivelse
DK Patch-paneler, 1 HE, 482.6 mm (19"), for D: 100 mm, +5°C...+55°C
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok