Kobler inn varmeelementet hhv. viften ved overskridelse av en forhåndsinnstilt grad av fuktighet i skapet. På den måten vil den reduseres, og man unngår kondensering på elektroniske komponenter.
- Art.nr:
- SK 3118000
- Produktbeskrivelse
- Kobler inn varmeelementet hhv. viften ved overskridelse av en forhåndsinnstilt grad av fuktighet i skapet. På den måten vil den reduseres, og man unngår kondensering på elektroniske komponenter.
- Fordeler
- Tidsbesparende tilkoblingsteknologi, dvs. tilkoblingsrekkeklemme med skruetilkobling utenfra.
- Fleksibel montering på loddrett eller vannrett 35 mm bæreskinne iht. EN 50 022 samt snapfeste i skapprofil eller på montasjeplaten ved hjelp av vedlagte adapter
- Tekniske data
- Kontaktbestykning: 1-polet vekselkontakt som momentkontaktledd
- Tillatt kontaktbelastning: AC ~ 5 (0,2) A (induktiv last ved cos φ = 0,6) / DC = maks. 20 W
- Innstillingsområde: 50 – 100 % relativ fuktighet.
- Koblingsdifferanse: ca. 4 %
- Farge
- RAL 7035
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Dimensjoner
- Bredde: 71 mm
Høyde: 71 mm
Dybde: 33,5 mm - Måledriftsspenning
- 24 V - 250 V, 1~
- 24–48 V (DC)
- Nettovekt
- 0,095 kg
- Bruttovekt
- 0,104 kg
- Tolltariffnummer
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Produktbeskrivelse
- SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), farge RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning