Grensesnittkort for apparater med e-Comfortregulering

Artikkelnummer: SK 3124.200

Grensesnittkortet er en utvidelse for apparater med e-Comfortregulering. Dermed kan f.eks. master/slave-gruppen overvåke inntil 10 kjøleaggregater.

Artikkelnummer:
SK 3124.200
Produktbeskrivelse
Grensesnittkortet er en utvidelse for apparater med e-Comfortregulering. Dermed kan f.eks. master/slave-gruppen overvåke inntil 10 kjøleaggregater. Kontrollen gjøres via standardiserte grensesnitt: RS -232 (DB9) hhv. RS -485, SPS-grensesnitt (DB9). Utvidelseskortet er montert i 1 HE plastkapslinger. Spenningsforsyningen kan gjøres eksternt ved hjelp av en Kycon-plugg.
Leveringsomfang
Grensesnittkort integrert i plastboks
Seriell SUB-D-kabel 1,5 m
Pakkeenhet
1 stk.
Henvisning
Kablings- og overvåkingsskjema finner du på den tilsvarende produktsiden på Internett under "Download".
Dimensjoner
Bredde: 136 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 129 mm
Nettovekt
0,53 kg
Bruttovekt
0,539 kg
Tolltariffnummer
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
Produktbeskrivelse
SK Grensesnittkort, 24 V (DC), BHD: 136x44x129 mm
Sertifikater
EAC
Dokumentasjon
Veiledning