Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Art.nr: SK 3235600

Sikringer og effektbrytere for sikring av tilkoblingsledninger til kjøleenheter og chillere i Blue e+ serien: Blue e+ kjøleenheter/chillere er egensikre og krever ingen ekstra eksterne sikkerhetsinnretninger for sikker drift.

Art.nr:
SK 3235600
Henvisning
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensjoner
Bredde: 90 mm
Høyde: 18 mm
Dybde: 76 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 20
Driftstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...75 °C
Pakker for best.nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
Tolltariffnummer
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Produktbeskrivelse
Sikring for 1-faset Blue e+ kjøleenhet, 90×18×76 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Datablad
Data sheets
Teknisk systemhåndbok