Sikringer og effektbrytere for sikring av tilkoblingsledninger til kjøleenheter og chillere i Blue e+ serien: Blue e+ kjøleenheter/chillere er egensikre og krever ingen ekstra eksterne sikkerhetsinnretninger for sikker drift.
- Art.nr:
- SK 3235610
- Produktbeskrivelse
- Automatsikring er nødvendig for å beskytte enhetens tilkoblingskabel (IEC-applikasjoner).
- Henvisning
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 97 mm
Dybde: 97 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Lagringstemperaturområde
- -50 °C...80 °C
- Pakker for best.nr.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.xx0 / 3434.xx0
- 3319.100 / 3419.100
- Polantall
- 3-polet
- For NH-størrelse
- 0
- Tolltariffnummer
- 85362010
- EAN
- 4028177971080
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Produktbeskrivelse
- Effektbryter for Blue e+ kjøleenhet/chillerne, 45×97×97 mm