Sammen med IoT-grensesnittet (3124.300) muliggjør ModBus-adapteren intelligent sammenkobling av EC-filtervifter i Blue e+-serien.
- Art.nr:
- SK 3124320
- Farge
- RAL 9005
- Henvisning
- En ModBus-adapter kreves for hver tilkoblet EC-filtervifte
- Kabellengde: 100 mm
- Pakker for best.nr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Dimensjoner
- Bredde: 30 mm
Høyde: 34 mm
Dybde: 29 mm - Passer for
- Blue e+ filtervifte
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,02 kg
- Bruttovekt
- 0,024 kg
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK ModBus-adapter for Blue e+ EC-filtervifte
- Dokumentasjon
- Info sheet