Linje reaktor Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Dynamic

Art.nr: SK 3124010

Linje reaktor for overholdelse av EMC-kravene i henhold til DNV-CG-0339 klasse A.

Art.nr:
SK 3124010
Pakkeenhet
1 stk.
Pakker for best.nr.
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
Dimensjoner
Bredde: 40 mm
Høyde: 44 mm
Lengde: 76 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...85 °C
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 00
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,382 kg
Tolltariffnummer
85059090
EAN
4028177039483
Produktbeskrivelse
SK linje reaktor, for Blue e, veggmontert kjøleaggregat Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Dokumentasjon
Info sheet