Temperaturavhengig turtallsregulering for EC-filtervifte for støyreduksjon og energibesparelse.
- Art.nr:
- SK 3235460
- Produktbeskrivelse
- Temperaturavhengig turtallsregulering for EC-vifte for støyreduksjon og energibesparelse. I tillegg kan funksjonen til viften overvåkes.
- Virkemåte
- Styring og overvåking av inntil 4 EC-filtervifter
- Montering på 35 mm bæreskinne EN 50 022
- Ekstern temperaturføler for registrering av virkelig temperatur
- Statuslampe for anvisning av driftsstatus
- Alarmrelé for melding av overtemperatur, viftefeil, ledningsbrudd eller følerbrudd
- Leveringsomfang
- Turtallsregulator
NTC-føler, lengde 1,80 m - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Turtall
- 100 %
- Pakker for best.nr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Innstillingsområde
- 5 °C...55 °C
- Måledriftsspenning
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Nettovekt
- 0,46 kg
- Bruttovekt
- 0,505 kg
- Tolltariffnummer
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Produktbeskrivelse
- SK turtallregulator EC, for Blue e+ EC-filtervifter, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz