Turtallsregulator EC Sensor for turtallsregulering

Art.nr: SK 3235450

El nummer: E1400135

NTC-sensor for temperaturavhengig turtallsregulering av EC-vifter for støyreduksjon og energibesparelse.

Art.nr:
SK 3235450
Produktbeskrivelse
NTC-sensor for temperaturavhengig turtallsregulering av EC-vifter for støyreduksjon og energibesparelse. Styringen og spenningsforsyningen skjer ved hjelp av en EC-filtervifte.
Tekniske data
Reguleringskarakteristikk: fast ønsket verdi på 35 °C, med lineært reguleringsområde mellom +35 °C (maks. turtall 100 %) og +20 °C (minimum turtall 10 %)
Leveringsomfang
Ekstern sensorføler med tilkoblingskabel (lengde 3 m)
Pakkeenhet
1 stk.
Turtall
100 %
Pakker for best.nr.
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Driftstemperaturområde
-25 °C...80 °C
Måledriftsspenning
10 V - 12 V (DC)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 40
Nettovekt
0,2 kg
Bruttovekt
0,202 kg
Tolltariffnummer
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Produktbeskrivelse
SK Turtallsregulator, for filtervifter, SK 3240/3241/3243/3244.500, 3245, 10-12 V (DC)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknisk systemhåndbok