Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
- Artikkelnummer:
- TS 8801.320
- Produktbeskrivelse
- For montering av kjøleaggregater for takmontering, luft/vann-varmevekslere for takmontering. Utsparingene i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
- Fordeler
- Enkel og rask montering
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjeutsparing
- Bredde:475 mm
Dybde:260 mm - Distance cut-out to back
- 129,3 mm
- Henvisning
- Ved montering av kjøleaggregater på takplaten 8801.310 oppstår det konflikt med transportøyene til skapet, derfor følger det takfesteskruer med takplatene.
- Monteringen med takplaten 8801.340 gjøres innenfra med platevinkel og holdeklemmer.
- Pakker for best.nr.
- 3382....
- 3359....
- Dimensjoner
- Bredde: 767,5 mm
Høyde: 13 mm
Dybde: 567,5 mm - Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,964 kg
- Bruttovekt
- 6,278 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177360617
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- TS Takplater, for BD: 800x600 mm
- Sertifikater
- EAC