Takplater TS

Art.nr: TS 8801340

Art.nr:
TS 8801340
Produktbeskrivelse
For montering av kjøleaggregater for takmontering, luft/vann-varmevekslere for takmontering. Utsparingene i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
Fordeler
Enkel og rask montering
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjeutsparing
Bredde:692 mm
Dybde:392 mm
Distance cut-out to back
57,8 mm
Henvisning
Ved montering av kjøleaggregater på takplaten 8801.310 oppstår det konflikt med transportøyene til skapet, derfor følger det takfesteskruer med takplatene.
Monteringen med takplaten 8801.340 gjøres innenfra med platevinkel og holdeklemmer.
Pakker for best.nr.
3386....
3387....
Dimensjoner
Bredde: 767,5 mm
Høyde: 13 mm
Dybde: 567,5 mm
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,3 kg
Bruttovekt
4,5 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177360631
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
TS Takplater, for BD: 800x600 mm