Takplater TS

Art.nr: TS 8801350

Art.nr:
TS 8801350
Produktbeskrivelse
For montering av kjøleaggregater for takmontering, luft/vann-varmevekslere for takmontering. Utsparingene i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
Fordeler
Enkel og rask montering
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjeutsparing
Bredde:490 mm
Dybde:390 mm
Distance cut-out to back
61,3 mm
Henvisning
Ved montering av kjøleaggregater på takplaten 8801.310 oppstår det konflikt med transportøyene til skapet, derfor følger det takfesteskruer med takplatene.
Monteringen med takplaten 8801.340 gjøres innenfra med platevinkel og holdeklemmer.
Pakker for best.nr.
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
Dimensjoner
Bredde: 1.167,5 mm
Høyde: 13 mm
Dybde: 567,5 mm
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,522 kg
Bruttovekt
8,97 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177360648
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
TS Takplater, for BD: 1200x600 mm
Sertifikater
EAC