Hurtigvekselramme for takmontering av kjøleaggregater

Art.nr: SK 3286700

Sammen med pakningen blir underdelen til merkeskiltet skrudd på apparatskapet. På denne måten blir det mulig å sette på og ta av det kontaktklare kjøleaggregatet ved hjelp av hurtiglåser med overdelen på vekselrammen som er montert på kjøleaggregatet fra før.

Art.nr:
SK 3286700
Produktbeskrivelse
Den nye montasjerammen er mer enn bare en vekselramme. Sammen med pakningen blir underdelen til vekselrammen skrudd på apparatskapet. Dermed er det mulig å montere hhv. montere ut kjøleaggregatet som er utstyrt med kontakter gjennom hurtiglåsene med overdelen til vekselrammen som er ferdigmontert på kjøleaggregatet. Ved service betyr dette kort monteringstid og dermed minimal nedetid. Dessuten gir hurtigvekselrammen når omgivelsesluften inneholder olje, pga. sin integrerte dreneringsrenne, en effektiv beskyttelse mot inntrenging av olje i apparatskapet.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Hurtigvekselramme
Pakning
Hurtiglåser
Pakker for best.nr.
3359....
3382....
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,65 kg
Bruttovekt
6,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177325401
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
SK Hurtigvekselramme, for kjøleaggregater, SK 3359/3382, stålplate
Dokumentasjon
Veiledning