Sammen med pakningen blir underdelen til merkeskiltet skrudd på apparatskapet. På denne måten blir det mulig å sette på og ta av det kontaktklare kjøleaggregatet ved hjelp av hurtiglåser med overdelen på vekselrammen som er montert på kjøleaggregatet fra før.
- Art.nr:
- SK 3286800
- Produktbeskrivelse
- Den nye montasjerammen er mer enn bare en vekselramme. Sammen med pakningen blir underdelen til vekselrammen skrudd på apparatskapet. Dermed er det mulig å montere hhv. montere ut kjøleaggregatet som er utstyrt med kontakter gjennom hurtiglåsene med overdelen til vekselrammen som er ferdigmontert på kjøleaggregatet. Ved service betyr dette kort monteringstid og dermed minimal nedetid. Dessuten gir hurtigvekselrammen når omgivelsesluften inneholder olje, pga. sin integrerte dreneringsrenne, en effektiv beskyttelse mot inntrenging av olje i apparatskapet.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Hurtigvekselramme
Pakning
Hurtiglåser - Pakker for best.nr.
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,073 kg
- Bruttovekt
- 7,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177325418
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- SK Hurtigvekselramme, for kjøleaggregater, SK 3209/10, 3383/84/85, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning