Føringsramme for innskyvningsvifte Vario: Montering direkte i kortrammen eller med to festevinkler på 19"-montasjenivået.
- Art.nr:
- SK 3357100
- Leveringsomfang
- Føringsrammer
Inkl. pluggforbindelse og montert tilkoblingskabel
Montasjevinkel for valgfritt feste på 19" (482,6 mm)-montasjenivået
Festemateriell - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Pakker for best.nr.
- 3352.500
- Elektrisk tilkobling
- 24 V DC
115 - 230 V - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,395 kg
- Bruttovekt
- 1,52 kg
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Føringsrammer, for Vario innskyvingsvifte SK 3352.500, for 24 V (DC), 115-230 V