For å forhindre uønsket åpning av lamellgitteret i spesielle situasjoner kan festeklipset monteres under funksjonslogoen uten bruk av verktøy. Dette kan for eksempel brukes under tester eller ved transport.
- Art.nr:
- SK 3201941
- Anvendelsesområder
- Forhindrer verktøyfri åpning av lamellgitteret
- Obligatorisk for fordelinger med høy ampere i henhold til IEC 61439-1
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Monteres enkelt ved å klikke den på plass. Kan fjernes med en skrutrekker.
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,01 kg
- Bruttovekt
- 0,016 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177001299
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK sikringsklips for Blue e+ filtervifte 3239./3240./3241./3243./3244./3245.