Ved hjelp av displayrammen kan berøringsskjermen til Blue e+ takkjøleaggregatet eller VX25 Blue e+ integrasjonsløsningen plasseres i døren til apparatskapet.
- Art.nr:
- SK 3355700
- Produktbeskrivelse
- Ved hjelp av displayrammen kan berøringsskjermen til Blue e+ takkjøleaggregatet eller VX25 Blue e+ integrasjonsløsningen plasseres i døren til apparatskapet.
- Fordeler
- Plassering av skjermen i optimal betjeningshøyde
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Displayrammer
Blindavdekning
RJ-12 forlengelseskabel (3 m)
Inkl. feste- og tetningsmateriell - Pakker for best.nr.
- 3185.030
- 3185.730
- Dimensjoner
- Bredde: 316 mm
Høyde: 118 mm
Dybde: 27,5 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,48 kg
- Bruttovekt
- 0,58 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
- SK Display frame, for Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration, Plastic, WHD: 316 x 118 x 27.5 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning