Transponderkort Mifare classic

Art.nr: IT 7030628

El nummer: E2406764

Chipkort for personlig autentisering i forbindelse med CMC III kortleser.

Art.nr:
IT 7030628
Utførelse
Mifare classic
Produktbeskrivelse
Kontaktløst chipkort for å åpne dører.
Anvendelsesområder
For bruk sammen med transponderleseren for CMC III og IoT Interface eller CMC III trådløst komforthåndtak VX med integrert kortleser
Antall deltakere PU compact (maks.)
2
Antall deltakere PU (maks.)
16
Number subscribers per PDU note
Maks. 5 stk. ved energiforsyning med PoE
Dimensjoner
Bredde: 85 mm
Høyde: 54 mm
Dybde: 1 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,014 kg
Bruttovekt
0,014 kg
Tolltariffnummer
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
Mifare Classic 1k transponderkort