CMC III-enhet for styring og overvåking av adgangen til skap.
- Art.nr:
- DK 7030202
- Produktbeskrivelse
- Med CMC III CAN-Bus Access kan elektromagnetiske håndtak og lesesystemer kobles til CMC III-systemet eller IoT-grensesnittet. På en CMC III CAN-Bus Access kan et håndtak og alternativt et CMC III lesesystem tilkobles. CMC III CAN-Bus Access har en integrert infrarød sensor for statusovervåking av døren. Det elektromagnetiske håndtaket overvåkes og styres av CMC III. Med tilkoblingen av et lesesystem kan håndtakene frigjøres ved hjelp av tallkoder eller transponderkort. Med et lesesystem kan inntil 16 dørhåndtak administreres samtidig.
- Virkemåte
- For tilkobling av et håndtak og en leseenhet for overvåking av en dør
- Integrert IR-adgangssensor
- Utførelse
- Protokollføring av alle adganger og døråpninger med brukerinformasjon og tidsstempel
- En sentral leseenhet per CMC III-system er mulig
- Fast tilordning mellom håndtak og leseenheter
- 4-øye-prinsippet
- System- og stedsovergripende administrering av adgangsrettigheter med RiZone
- Styring av LED-indikeringen
- Materiale
- Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur - Overflate
- Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035 - Leveringsomfang
- CMC III adgangskontroll
Montasjeplate
Inkl. festemateriell - Grensesnitt bus-system
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Grensesnitt
- RJ12
- Flatplugg
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 5
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 2
- Antall deltakere PU (maks.)
- 16
- Dimensjoner
- Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,175 kg
- Bruttovekt
- 0,183 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III Access Control
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning