For adgangsstyring av dører.
- Art.nr:
- DK 7030223
- Produktbeskrivelse
- For adgangsstyring av dører.
- Fordeler
- Individuelle tallkoder med opptil 8 siffer
- Et lesesystem kan brukes for flere håndtak hvis disse er knyttet til det samme CMC III-systemet eller IoT Interface
- Høy sikkerhet med 4-øye-prinsippet
- Virkemåte
- Direkte tilkobling på CMC III adgangskontroll eller CMC III dørstyringsmodul
- Optisk (LED) og akustisk (alarmlyd) statusindikering
- Administrering av tillatelser via CMC III-system, IoT Interface eller RiZone
- Døråpning ved hjelp av maksimum to sammenkoblede tallkoder (4-øyesprinsipp)
- Styring via CMC III av: Online komforthåndtak VX, automatisk døråpningssystem (ventilasjonsklaffer), reléutganger til CMC III
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Tallkodelås
Tilkoblingskabel 2,9 m
Adapter for aluminiumsdør med vindu for VX IT
Inkl. festemateriell - Monteringsmuligheter
- På VX IT-dører
- Ved siden av romdører
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 190 mm
Dybde: 25 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,268 kg
- Bruttovekt
- 0,271 kg
- Tolltariffnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III Coded lock VX, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning