Transponderleser For CMC III og IoT-grensesnitt

Artikkelnummer: DK 7030.233

For adgangsstyring av dører.

Artikkelnummer:
DK 7030.233
Utførelse
Transponderleser for Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime på forespørsel)
Produktbeskrivelse
CMC III transponderleser, for frigjøring av rack- eller romdører, tilkobling til CMC III prosesseringsenhet via CMC III CAN-bus Access, frigjøring ved hjelp av transponderkort.
Fordeler
Et lesesystem kan brukes for flere håndtak hvis disse er knyttet til det samme CMC III-systemet eller IoT Interface
Høy sikkerhet med 4-øye-prinsippet
Tekniske data
Frekvens: 13,56 MHz
Frekvens RFID
Anvendelsesområder
På VX IT-dører
Ved siden av romdører
Virkemåte
Direkte tilkobling på CMC III adgangskontroll eller CMC III dørstyringsmodul
Optisk (LED) og akustisk (alarmlyd) statusindikering
Administrering av tillatelser via CMC III-system, IoT Interface eller RiZone
Døråpning ved hjelp av maksimum to sammenkoblede tallkoder (4-øyesprinsipp)
Styring via CMC III av: Online komforthåndtak VX, automatisk døråpningssystem (ventilasjonsklaffer), reléutganger til CMC III
Materiale
Plast
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Transponderleser
Tilkoblingskabel 2,9 m
Adapter for aluminiumsdør med vindu for VX IT
Transponderkort Mifare classic
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
På VX IT-dører
Ved siden av romdører
Transponder tags
ISO14443A - MIFARE Classic
ISO14443A - MIFARE Classic EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
ISO14443A - MIFARE Plus S, X
ISO14443A - MIFARE Smart MX
ISO14443A - MIFARE Ultralight
ISO14443A - MIFARE Ultralight C
ISO14443A - NTAG2xx
ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
ISO15693 - ICODE SLI
ISO15693 - LEGIC Advant
ISO15693 - Tag-it
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 190 mm
Dybde: 25 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,276 kg
Bruttovekt
0,28 kg
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177936546
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
CMC III Transponder reader VX, RAL 9005
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning