CMC III sensorer

Art.nr: DK 7320560

For overvåking av forskjellige parametere i skap og rom.

Art.nr:
DK 7320560
Utførelse
Røykvarsler
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan gjøres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten
Sensoren CMC-TC monteres i skapets øvre del
Sensoren overvåker luften i skapet med tanke på røykpartikler
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Kapsling: hvit
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Tilkoblingskabel med plugg
Montasjevinkel
Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus
Indirekte via CMC III CAN-bus grensesnitt
Grensesnitt
RJ12
Antall deltakere PU compact (maks.)
4
Antall deltakere PU (maks.)
32
Henvisning
Sensoren kobles til CMC III via en CMC III CAN-bus sensor.
Målemetode
Silikon-PIN-fotodiode/GaAs-infrarød-LED
Dimensjoner
Høyde: 50 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,575 kg
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning