CMC III nettdel for PU, PU Compact, LED-lyslist, dørstyringsmodul

Art.nr: DK 7030060

CMC III nettdel for bruk i forskjellige spenningsområder.

Art.nr:
DK 7030060
Produktbeskrivelse
Nettdelen er tilpasset spesielt til CMC III-designen, og kan plasseres i en montasjeenhet. I tillegg til en spesiell plugg for CMC III prosesseringsenheten/-Compact er enda to klemmer som 24 V-utganger tilgjengelig.
Materiale
Plast
Overflate
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035
Leveringsomfang
Tilkoblingskabel 24 V (DC)
Inkl. festemateriell for montering på flater
Lengde tilkoblingskabel
600 mm
Input connection
Kontakt C14
Utgangsstrøm (maks.)
2,5 A
Dimensjoner
Bredde: 138 mm
Høyde: 40 mm
Dybde: 132 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...40 °C
Utgangsspenning
Utgangsspenning: 24 V DC
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,65 kg
Bruttovekt
0,652 kg
Tolltariffnummer
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Nettdel, for PU, PU Compact, styreenheter, CMC III CAN-bus enhet og CMC III nettdel, inngang: C14 100-230 V, 50/60 Hz, utgangsspenning: 24 V DC, 2 A
Godkjenninger
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Graphics
Programvare
Programvare