CMC III nettdel for PU, PU Compact, LED-lyslist, dørstyringsmodul

Art.nr: DK 7320435

CMC III nettdel for bruk i forskjellige spenningsområder.

Art.nr:
DK 7320435
Produktbeskrivelse
Nettdelen er tilpasset spesielt til CMC III-designen, og kan plasseres i en montasjeenhet. I tillegg til en spesiell plugg for CMC III prosesseringsenheten/-Compact er enda to klemmer som 24 V-utganger tilgjengelig.
Utgangsstrøm (maks.)
1,3 A
Suitable for CMC
CMC III prosesseringsenhet
CMC III prosesseringsenhet Compact
Dimensjoner
Bredde: 138 mm
Høyde: 40 mm
Dybde: 144 mm
Utgangsspenning
Utgangsspenning: 24 V DC
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,52 kg
Bruttovekt
0,605 kg
Tolltariffnummer
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Forklaringer
Samsvarserklæring