Kompressor
Art.nr: SK 3398088
- Art.nr:
- SK 3398088
- Leveringsomfang
- Festemateriell
- Måledriftsspenning
- 380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 72 kg
- Bruttovekt
- 81 kg
- Tolltariffnummer
- 84143020
- EAN
- 4028177694743
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269