Aksialvifte

Art.nr: SK 3396247

Art.nr:
SK 3396247
Diameter mm
315 mm
Måledriftsspenning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,44 kg
Bruttovekt
3,28 kg
Tolltariffnummer
84145925
EAN
4028177402720
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704