Aksialvifte

Art.nr: SK 3396394

Art.nr:
SK 3396394
Diameter mm
250 mm
Måledriftsspenning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,112 kg
Bruttovekt
3,512 kg
Tolltariffnummer
84145925
EAN
4028177520592
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704