For montering av den nye generasjonen takvifter på takpaneler med eksisterende utsparing. Med utsparing B x D 258 x 258 mm.
- Art.nr:
- SK 5050701
- Leveringsomfang
- Festemateriell
- Montasjeutsparing
- Bredde:258 mm
Dybde:258 mm - Dimensjoner
- Bredde: 515 mm
Høyde: 50 mm
Dybde: 300 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,76 kg
- Bruttovekt
- 2,96 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Produktbeskrivelse
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Dokumentasjon
- Veiledning