- Art.nr:
- SK 3399911
- Utførelse
- veggmontering
- Fordeler
- Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Montasje uten verktøy
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Dimensjoner
- Bredde: 148,5 mm
Høyde: 148,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,305 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177001534
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716