Filterhus for filtervifter

Art.nr: SK 3399915

Komplett filter for montering på flater uten bruk av verktøy.

Art.nr:
SK 3399915
Utførelse
veggmontering
Fordeler
Høyeste luftmengde takket være plissert filter ved levering
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Montasje uten verktøy
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Dimensjoner
Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,96 kg
Bruttovekt
1,517 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177001589
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716