Kondensatoppsamlingsflaske

Art.nr: SK 5050585

Art.nr:
SK 5050585
Dimensjoner
Bredde: 80 mm
Høyde: 108 mm
Dybde: 80 mm
Innhold
500 ml
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,225 kg
Bruttovekt
0,363 kg
Tolltariffnummer
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Produktbeskrivelse
Kondensoppsamlingsflaske, med bred hals, kapasitet ca 0,5 l.