Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.
- Art.nr:
- SK 3243118
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet.
- Produktendring
- Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, 1~ Kondensatormotor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 625 m³/h
Ved 60 Hz: 716 m³/h - Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 540 m³/h
Ved 60 Hz: 590 m³/h - Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3243208: 405/460 m³/h
- 2 x 3243208: 475/520 m³/h
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 75 W
Ved 60 Hz: 90 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,78 A
Ved 60 Hz: 0,8 A - Dimensjoner
- Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm - Innbyggingsdybde
- 118,5 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
- Henvisning
- For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.
- Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
- Levetid vifte (L10, 40 °C)
- Ved 50 Hz: 61.000 h
Ved 60 Hz: 59.000 h - Driftstemperaturområde
- -30 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 59 dB(A)
Ved 60 Hz: 61 dB(A) - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177663862
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK filtervifte TopTherm, 540/590 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 323×323×25 mm