TopTherm filtervifte EMC

Art.nr: SK 3238600

El nummer: E2430989

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Art.nr:
SK 3238600
Utførelse
veggmontering
EMC
Produktbeskrivelse
EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
Produktendring
Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
Ventilator
Aksiell, spaltepolmotor
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 52 m³/h
Ved 60 Hz: 63 m³/h
Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
1 x 3238060: 36/42 m³/h
2 x 3238060: 46/54 m³/h
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,12 A
Ved 60 Hz: 0,09 A
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 15 W
Ved 60 Hz: 14 W
Dimensjoner
Bredde: 148,5 mm
Høyde: 148,5 mm
Monatsjemål
Oppbyggingsdybde: 16 mm
Innbyggingsdybde: 58,5 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 124 mm
Utsparingshøyde: 124 mm
Henvisning
For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
Levetid vifte (L10, 40 °C)
Ved 50 Hz: 68.200 h
Ved 60 Hz: 68.200 h
Driftstemperaturområde
-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 46 dB(A)
Ved 60 Hz: 49 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,9 kg
Bruttovekt
0,92 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177652439
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK filtervifte TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 148,5×148,5×16 mm, EMC
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknikk i detalj