- Art.nr:
- SK 3238624
- Utførelse
- veggmontering
EMC
- Produktbeskrivelse
- EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
- Produktendring
- Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Aksiell, likestrømsmotor
- Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3238060: 36 m³/h
- 2 x 3238060: 46 m³/h
- Frittblåsende luftmengde (medium fleece-filter) DC
- 52 m³/h
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Driftsstrøm maks.
- ved DC: 0,24 A
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 5,7 W
- Dimensjoner
- Bredde: 148,5 mm
Høyde: 148,5 mm
- Monatsjemål
- Oppbyggingsdybde: 16 mm
Innbyggingsdybde: 58,5 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 124 mm
Utsparingshøyde: 124 mm
- Henvisning
- For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter
- IP 56 med fleecefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X med fleecefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Levetid
- 95 500 h
- Driftstemperaturområde
- -15 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- ved DC: 46 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,9 kg
- Bruttovekt
- 0,92 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177985568
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK filtervifte TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), B×H×D: 148,5 × 148,5 × 16 mm, EMV