TopTherm filtervifte EMC

Art.nr: SK 3239624

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Art.nr:
SK 3239624
Utførelse
veggmontering
EMC
Produktbeskrivelse
EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
Produktendring
Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
Ventilator
Aksiell, likestrømsmotor
Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
1 x 3239060: 74 m³/h
2 x 3239060: 84 m³/h
Frittblåsende luftmengde (medium fleece-filter) DC
100 m³/h
Måledriftsspenning
24 V (DC)
Driftsstrøm maks.
ved DC: 0,24 A
Merkeeffekt Pel
ved DC: 5,7 W
Dimensjoner
Bredde: 204 mm
Høyde: 204 mm
Monatsjemål
Oppbyggingsdybde: 24 mm
Innbyggingsdybde: 90 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 177 mm
Utsparingshøyde: 177 mm
Henvisning
For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3R med fleecefilter og regntak
Type 4X med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
Levetid
95 500 h
Driftstemperaturområde
-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå
ved DC: 46 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,1 kg
Bruttovekt
1,24 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177985551
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK filtervifte TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), B×H×D: 204 × 204 × 24 mm, EMV
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknikk i detalj