Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.
- Art.nr:
- SK 3245600
- Utførelse
- veggmontering
EMC - Produktbeskrivelse
- EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
- Produktendring
- Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 890 m³/h
Ved 60 Hz: 890 m³/h - Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3243060: 630/630 m³/h
- 2 x 3243060: 770/770 m³/h
- Måledriftsspenning
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1,33 A
Ved 60 Hz: 1,33 A - Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 165 W
Ved 60 Hz: 165 W - Dimensjoner
- Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm - Monatsjemål
- Oppbyggingsdybde: 25 mm
Innbyggingsdybde: 130,5 mm - Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm - Henvisning
- For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP51 med fleecefilter
- IP 56 med fleecefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R med fleecefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Levetid
- 59 000 h
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 72 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,622 kg
- Bruttovekt
- 3,822 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK filtervifte TopTherm, 890/890 m³/h, 200–240 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 323×323×25 mm, EMC