Montasje i alle store nok takflater, lufteffekt 360 m3/h.
- Art.nr:
- SK 3148007
- Utførelse
- uten viftemotor
- Produktendring
- Monteringsutsparingene er ikke kompatible. Hvis takplaten brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.700.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tetnings- og festemateriell
Bormal - Dimensjoner
- Bredde: 420 mm
Høyde: 65 mm
Dybde: 340 mm - Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 345 mm
Utsparingsdybde: 265 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 43
- Henvisning
- Ved ekstra montering av filterholderen med filtermatte oppnås kapslingsgrad IP 44 ved takvifte 3148.007
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...60 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,644 kg
- Bruttovekt
- 2,844 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Takvifte, utan viftemotor, BHD: 420x65x340 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning