Montasje i alle store nok takflater, lufteffekt 360 m3/h.
- Art.nr:
- SK 3149007
- Utførelse
- Tilkoblingsklar enhet med innebygd radialvifte
- Produktendring
- Monteringsutsparingene er ikke kompatible. Hvis takplaten brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.700.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tetnings- og festemateriell
Bormal
Tilkoblingskabel (3 m) - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 42 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,2 A
- Dimensjoner
- Bredde: 420 mm
Høyde: 95 mm
Dybde: 340 mm - Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 345 mm
Utsparingsdybde: 265 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 43
- Henvisning
- Ved ekstra montering av filterholderen med filtermatte oppnås kapslingsgrad IP 44 ved takvifte 3148.007
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...60 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 53 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,824 kg
- Bruttovekt
- 6,131 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Takvifte, taklufting, 360 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 420x95x340 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning