Takvifte, taklufting

Art.nr: SK 3169007

Montasje i alle store nok takflater, lufteffekt 360 m3/h.

Art.nr:
SK 3169007
Utførelse
Tilkoblingsklar enhet med innebygd radialvifte
Produktendring
Monteringsutsparingene er ikke kompatible. Hvis takplaten brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.700.
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Tetnings- og festemateriell
Bormal
Tilkoblingskabel (3 m)
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 65 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,55 A
Dimensjoner
Bredde: 420 mm
Høyde: 95 mm
Dybde: 340 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 345 mm
Utsparingsdybde: 265 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 43
Henvisning
Ved ekstra montering av filterholderen med filtermatte oppnås kapslingsgrad IP 44 ved takvifte 3148.007
Driftstemperaturområde
-10 °C...60 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 53 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,828 kg
Bruttovekt
6,135 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Takvifte, taklufting, 360 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 420x95x340 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj