- Art.nr:
- SK 3149410
- Produktbeskrivelse
- Aktive takvifter passer nøyaktig på utsparingene til de små og mellomstore takmonterte TopTherm kjøleaggregatene.
- Produktendring
- Monteringsutsparingene er ikke kompatible. Hvis takplaten brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.701.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsklar enhet med innebygd radialvifte
Tetnings- og festemateriell
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 120 W
Ved 60 Hz: 170 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1,1 A
Ved 60 Hz: 1,6 A
- Dimensjoner
- Bredde: 550 mm
Høyde: 125 mm
Dybde: 370 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 475 mm
Utsparingsdybde: 260 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 43
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 68 dB(A)
Ved 60 Hz: 69 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,031 kg
- Bruttovekt
- 9,506 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177387119
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK TopTherm Takvifte, taklufting, 400 m³/h 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 550x125x370 mm